RC-Z2052
-
Presse-étoupe
1604216
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg11, série: RC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date