RC-63S1NC20000 - Élément de contact
1603778

Élément de contact, M23, nombre de pôles: 6+3, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, série: RC, TU, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles