RC-63S1N124000 - Connecteur d'appareil face arrière
1603687

M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 6+3, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, Joint plat, codage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1241662

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles