RC-07S1NH25013
-
Embases paroi avant
1594800
M23, Embases paroi avant, série: RC, droit, Verrouillage à vis, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, Joint plat, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, codage: N. Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.