PROT-M8 VPE1000 - Vis de fermeture
1555936

Vis de fermeture M8 pour connecteurs femelles M8 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, boîtiers et connecteurs encastrables, unité d'emballage 1000 pièces

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Protection fiable des emplacements libres lors du transport et de l'utilisation sur le terrain
Utilisation flexible : vis de fermeture pour tous les ports et connecteurs femelles M8
Adapté aux applications de Single Pair Ethernet
Protection contre les projections d'eau et la poussière
Montage facile à la main ou avec un tournevis
Haptique agréable avec rainures