SACC-DSI-M12MS-8CON-L180 VA - Connecteur d'appareil face arrière
1529807

Connecteur d'appareil face arrière, 8-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-Standard, A-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague