SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO
-
Câble préconfectionné pour bus
1517916
Câble préconfectionné pour bus, INTERBUS (16 Mbit/s), 5-pôles, PUR exempt d'halogène, vert RAL 6017, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: B, longueur de câble: 2 m
Informations détaillées concernant le produit
| Application | Standard |
| Type de capteur | INTERBUS |
| Nombre de pôles | 5 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | B |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | INTERBUS |
| Type de signal/catégorie | INTERBUS, 16 Mbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 16 Mbit/s |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Femelle) | YE (DO) |
| 2 (Femelle) | GN (DO) | |
| 3 (Femelle) | GY (DI) | |
| 4 (Femelle) | PK (DI) | |
| 5 (Femelle) | BN (GND) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre |
| Longueur du câble | 2 m |
| INTERBUS [900] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 70 kg/km |
| Nombre de pôles | 6 |
| Blindé | oui |
| Type | INTERBUS [900] |
| Structure du conducteur | 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Vitesse du signal | 0,66 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 32x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Section de câble | 3x 2x 0,22 mm² |
| Diamètre extérieur du câble | 8,00 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6017 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | vert-jaune, blanc-marron, gris-rose |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 3 paires en direction de l'âme |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | < 250,00 mΩ/m (pour 30 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ 159,80 Ω/km |
| Impédance caractéristique | 120 Ω ±20 % (à 64 kHz) |
| 100 Ω ±15 % (pour 1 MHz) | |
| Capacité de la ligne | ≤ 60 nF/km (à 800 Hz) |
| Tension nominale câble | 250 V (Valeur de crête, par pour courants forts) |
| Tension d'essai fil/fil | 1500 Veff |
| Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 Veff |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 15 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 60 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 120 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 120 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 1,6 m/s, Accélération: 3,2 m/s² |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | ≥ 61 dB (à 772 kHz) |
| ≥ 59 dB (pour 1 MHz) | |
| ≥ 55 dB (pour 2 MHz) | |
| ≥ 50 dB (pour 4 MHz) | |
| ≥ 46 dB (pour 8 MHz) | |
| ≥ 44 dB (pour 10 MHz) | |
| ≥ 41 dB (pour 16 MHz) | |
| ≥ 40 dB (pour 20 MHz) | |
| Effet d'écran | ≤ 15 dB/km (à 256 kHz) |
| ≤ 24 dB/km (à 772 kHz) | |
| ≤ 27 dB/km (pour 1 MHz) | |
| ≤ 52 dB/km (pour 4 MHz) | |
| ≤ 84 dB/km (pour 10 MHz) | |
| ≤ 112 dB/km (pour 16 MHz) | |
| ≤ 119 dB/km (pour 20 MHz) | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon VDE 0472 Partie 4, Type de contrôle B |
| selon CEI 60332-1 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Référence | 1517916 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CKB |
| Product key | AF1CKB |
| GTIN | 4017918968038 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 168,3 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 164,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,881 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem