SAC- 5,0/0,2-116/2XB-1L-Z - Câble connecteur électrovanne double
1458266

Câble connecteur électrovanne double, 4-pôles, PUR/PVC, noir, extrémité libre, sur Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner et Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 5 m, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,2 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Rationalisation : commande de vannes à l'aide de deux raccordements via un seul câble de raccordement
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile