SAC-10,0/0,1-116/2XB-1L-Z
-
Câble connecteur électrovanne double
1458198
Câble connecteur électrovanne double, 4-pôles, PUR/PVC, noir, extrémité libre, sur Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner et Connecteur de vanne B (10 mm), avec 1 LED, Câblage: Diode zéner, longueur de câble: 10 m, écart entre connecteurs pour électrovanne: 0,1 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs avec connecteurs de vanne |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau du joint | TPU |
Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | TPU |
Matériau de contact | CuSn |
Matériel Module à isolant connecteur pour EV | PA 6.6 |
Matériau de surface du contact | Sn |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Intensité nominale IN | 4 A |
Valeurs caractéristiques connecteur de vanne | |
Vis de fixation | M3 x 29 |
Puissance d'impulsion | 40 W (avec une impulsion rectangulaire de 100 µs) |
Tension de borne | 70 V (Avec un courant constant de 2 mA) |
Tension de blocage | 50 V |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 50 |
Affichage d'état | 1 LED |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur de vanne B (10 mm) |
Matériau | CuSn (Contact) |
Sn (Surface des contacts) | |
PA 6.6 (Porte-contacts) | |
TPU (Boîtiers) | |
Circuit de protection | Diode zéner |
Raccordement 3 | |
Type | Connecteur de vanne B (10 mm) |
Matériau | CuSn (Contact) |
Sn (Surface des contacts) | |
PA 6.6 (Porte-contacts) | |
TPU (Boîtiers) | |
Circuit de protection | Diode zéner |
Longueur du câble | 10 m |
0,1 m | |
PUR/PVC 0,75 mm² noir [116] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 57 kg/km |
Style UL AWM | 20549 |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC 0,75 mm² noir [116] |
Structure du conducteur ligne de signal | 24x 0,20 mm |
AWG ligne de signaux | 18 |
Section de câble | 4x 0,75 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,7 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,30 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, vert/jaune |
Câblage total | 4 fils torsadés longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | 26 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 20 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai | 1200 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 63 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon DIN VDE 0482 |
selon DIN EN 50265-2-1 | |
selon UL FT-2 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
-40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur pour électrovanne) | -25 °C ... 85 °C (Connecteurs pour électrovanne) |
Connecteur pour électrovanne | |
Désignation de la norme | Connecteur pour EV |
Normes/prescriptions | EN 175301-803 |
Référence | 1458198 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1DHA |
Product key | AF1DHA |
GTIN | 4046356638630 |
Poids par pièce (emballage compris) | 670,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 670,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) |
Produits compatibles
-
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptateur de tuyau de protection 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vis 1212582
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Outil à dénuder 1212757
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Rationalisation : commande de vannes à l'aide de deux raccordements via un seul câble de raccordement
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem