SACC-M12 PLUG PRESS
-
Presse-étoupe de boîtier
1437892
Presse-étoupe de boîtier, Connecteur mâle, M12-Verrouillage à vis, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec contour d'insertion
Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR