SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-931SCO - Connecteur d'appareil face arrière
1437711

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, Ethernet, 4 pôles, M12, blindé, détrompage D, SPEEDCONNEC, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, positionnable, câble bus de 5,0 m, 2 x 2 x 0,2 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles