SACC-E-M12MS-5CON-M12 PSCUP
-
Embases paroi avant
1436437
Connecteurs encastrables pour capteurs et actionneurs, mâle, 5 pôles, M12, détrompage A, montage vissé/sur face avant avec filetage M12, avec cônes de soudage, version plastique
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de montage | Montage sur face avant (M12 x 1) |
Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,6 Nm (Côté châssis) |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Nombre de pôles | 5 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Matériau Boîtier | PA 6.6 |
Matériau Corps isolant | PA 6.6 |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface des contacts | Au |
Matériau Joint | Viton |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 60 V |
Intensité nominale IN | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Cône de soudage |
Type de contact | Mâle |
Section de conducteur souple | ... 0,25 mm² |
Couple de serrage | 0,4 Nm ... 0,6 Nm (Côté châssis) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Raccordement 1 | |
Type tête | Connecteur mâle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Détrompage | A |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1436437 |
Conditionnement | 20 Unité(s) |
Commande minimum | 20 Unité(s) |
Clé de vente | ABQEEI |
Product key | ABQEEI |
GTIN | 4046356438384 |
Poids par pièce (emballage compris) | 4,335 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fd842152-23ec-4f1e-b9bf-a520a6af611d |
Produits compatibles
Avantages
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem