VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
Répartiteur
1433168
Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection IP67 pour 1 câble plat, 2 pôles, à raccordement vissé, coudé
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 2 |
| Type de filetage | Pg9 |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension nominale UN | 30 V DC |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i |
| Diamètre extérieur | 4 mm ... 6 mm |
| Système de bus | AS Interface |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 4 mm ... 6 mm |
| Matériau Boîtier | PA |
| Matériau du joint | Néoprène |
| FKM |
| Raccordement 1 | |
| Type | Répartiteur AS-i Verrouillage à vis |
| Nombre de pôles | 2 |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Matériau | CuZn (Contact) |
| Sn (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Raccordement 2 | |
| Type | Bloc de jonction à vis coudé |
| Nombre de pôles | 2 |
| Matériau | CuZn (Contact) |
| CuSnZn (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| Longueur à dénuder des fils uniques | 5 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Référence | 1433168 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1GFA |
| Product key | AF1GFA |
| GTIN | 4046356346252 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 24,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 24,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,132 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555677
-
SZK PH1 VDE - Tournevis 1205150
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem