VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
Répartiteur
1433155
Répartiteur interface capteur-actionneur en indice de protection IP67 pour 1 câble plat, avec connecteur femelle M12 droit, détrompage A, 2 pôles
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 2 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension nominale UN | ≤ 32 V DC |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Technique de pénétration AS-i |
| Système de bus | AS Interface |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Matériau du joint | Néoprène |
| FKM |
| Raccordement 1 | |
| Type | Répartiteur AS-i Verrouillage à vis |
| Nombre de pôles | 2 |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à vis |
| Matériau | CuZn (Contact) |
| Sn (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| PA (Boîtiers) | |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle droit M12 |
| Nombre de pôles | 2 (5) |
| Matériau | Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1433155 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1GFA |
| Product key | AF1GFA |
| GTIN | 4046356346245 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 18,69 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 17,08 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440106 |
| ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002925 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,034 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1555745
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-MS SCO - Vis de fermeture 1553129
-
SZK PH1 VDE - Tournevis 1205150
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem