SAC-6P-MS/15,0-970 SCO
-
Câble préconfectionné pour bus
1428526
Câble préconfectionné pour bus, VARAN (100 Mbit/s), 6-pôles, SANTOPRENE exempt d'halogène/TPE exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Application | Standard |
| Type de capteur | VARAN |
| Nombre de pôles | 6 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Système de bus | VARAN |
| Type de signal/catégorie | VARAN, 100 Mbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 2 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | TPU GF |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 (Connecteur) |
| 4 (Connecteur) | |
| 6 (Connecteur) | BU (Alimentation) | |
| 7 (Connecteur) | BN (Alimentation) | |
| 5 (Connecteur) | GNWH (RD+) | |
| 8 (Connecteur) | GN (RD-) | |
| 2 (Connecteur) | OGWH (TD+) | |
| 3 (Connecteur) | OG (TD-) | |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles | 6 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | A (Standard) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre |
| Longueur du câble | 15 m |
| VARAN [970] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 81 kg/km |
| Nombre de pôles | 6 |
| Blindé | oui |
| Type | VARAN [970] |
| Structure du conducteur | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
| AWG ligne de signaux | 24 |
| Structure du conducteur alimentation en tension | 19x 0,16 mm |
| AWG alimentation en tension | 22 |
| Section de câble | 4x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
| 2x 0,38 mm² (Alimentation) | |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,35 mm (Ligne de signal) |
| 1,5 mm (Alimentation) | |
| Diamètre extérieur du câble | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | SANTOPRENE exempt d'halogène |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau de remplissage | Fil |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | marron, bleu, blanc/orange, blanc/vert, vert, orange |
| Type de blindage de paire | Tresse en fils de cuivre étamés, couverture environ 95 % |
| Câblage total | 1 quarte en étoile et 2 fils avec 2 masses de remplissage |
| Résistance max. du conducteur | 77 Ω/m (Ligne de données) |
| Résistance d'isolement | 5 GΩ*km (Ligne de données) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 % |
| Capacité en service | 50 nF (Ligne de données) |
| Tension nominale câble | 125 V (Ligne de données) |
| 48 V (Alimentation) | |
| Tension d'essai | 2000 V (Alimentation) |
| max. 700 V AC (Ligne de données) | |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | ≥ 93 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | ≥ 93 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 93 mm, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 1 m/s, Accélération: 2 m/s² |
| Absence d'halogène | selon DIN EN 50267-2-1 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C (Câbles) |
| Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Référence | 1428526 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CMM |
| Product key | AF1CMM |
| GTIN | 4046356322805 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 220,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 220,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem