HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM25-PLRBK - Boîtier
1421458

Embase en saillie B16, pour étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 84 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, y compris 2x adaptateurs réducteurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible