HC-EVO-B10-SHWD-2SSM25-PLRBK - Boîtier
1421304

Embase en saillie B10, avec étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 74 mm, presse-étoupe: sans, Standard, y compris 2x adaptateurs réducteurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sortie de câble flexible latérale ou droite
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible