NBC-R4AC/100,0-93B/R4AC - Câble de jonction
1420496

Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 100 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, matériau: PA 6.6, PROFINET

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications industrielles
Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Forme d'angle compacte