VS-MSDS-IP20-93K-LI/2,0
-
Câble préconfectionné pour bus
1419168
Câble préconfectionné pour bus, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC/PVC, rouge signalisation RAL 3020, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: D / IP67, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20, longueur de câble: 2 m
Informations détaillées concernant le produit
| Application | Standard |
| Type de capteur | Sercos |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Type de signal/catégorie | Sercos CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | D (Données) |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Indice de protection | IP67 |
| Raccordement 2 | |
| Version | RJ45 |
| Longueur du câble | 2 m |
| Sercos III [93K] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 68 kg/km |
| Style UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | Sercos III [93K] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | env. 1,55 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | rouge signalisation RAL 3020 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
| Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 120 Ω/km |
| Résistance d'isolement | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (à 10 Hz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
| Tension nominale câble | 600 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 20 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
| Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 (Connecteur M12) |
| IP20 (Connecteur RJ45) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 60 °C (câble, pose fixe) |
| -5 °C ... 50 °C (Câble, pose souple) | |
| Référence | 1419168 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1CJO |
| Product key | AF1CJO |
| GTIN | 4046356541138 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 167 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 167 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444210 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | fe40cc93-b147-4757-b59f-1b1de2a633b7 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 2,39 kg CO2e |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem