Contact standard pour éléments de contact D-SUB
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28
-
Contact à sertir SUB-D
1418784
Contact à sertir SUB-D, série: HC-M-DSUB-C, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, courant de référence: 5 A, section raccordable: 0,08 mm2 ... 0,12 mm2, AWG 28...24 , matériau de contact: Métallique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Haute classe de qualité
Différents types de raccordement adaptés à chaque application
Contact tourné