HC-HPR-B10-BCLWH-E-BK - Capot de protection
1418444

Capot de protection B10, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, matériau du capot de protection: Al, hauteur: 32 mm, joint: non, pour des exigences environnementales et EMV plus élevées

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B