SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8SIFS - Câble pour capteurs/actionneurs
1417699

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, codage: A, sur Connecteur femelle droit M8 Snap-in, codage: A, longueur de câble: 0,6 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Économiser du temps grâce à l'installation au moyen du verrouillage rapide Snap-in