HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-ELCAL
-
Jeu de connecteurs
1416349
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 16, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 14
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Jeu de connecteurs |
| Type de boîtier | Boîtier complet |
| Série | HC-B |
| Application | Standard |
| Type | B16 |
| Nombre de pôles | 16 |
| Enfichable | 16+PE |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Joint présent | oui |
| Capot de protection | non |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de référence (III/3) | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 16 A |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (avec embout) | |
| Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 53 mm |
| Hauteur | 90,5 mm |
| Longueur | 114 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 103 mm |
| Distance verticale entre les trous de perçage | 32 mm |
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 86 mm |
| Matériau Boîtier | Aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint Joint d'étanchéité profilé | NBR |
| Matériau du joint Joint plat | NBR |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
| Diamètre extérieur du câble | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (pour UL 514 B) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de verrouillage | Étrier |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP67 | |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
| Type de montage | Montage vissé |
| Instructions de montage | Détrompage possible au moyen d'une languette de détrompage CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..pour 2 languettes de détrompage. HC-B16../ HC-B24..pour 4 languettes de détrompage. |
| Les connecteurs ne doivent être manipulés qu'à l'état hors charge/tension. Pour fils rigides et souples avec embout. |
| Référence | 1416349 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7AFX |
| Product key | AF7AFX |
| GTIN | 4055626071213 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 579,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 566,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bb6246f1-ade9-42d3-a3fa-5b5274c357a7 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem