VS-PPC/ME-PPC/ME-93B-LI/5,0
-
Câble de réseau
1416165
Câble PROFINET préconfectionné, CAT 5e, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier métallique Push-Pull sur connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier métallique Push-Pull, Line, longueur : 5 m
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Type de capteur | PROFINET |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Impédance caractéristique | 100 Ω |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Raccordement 1 | |
| Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
|
| Version | RJ45 connecteur mâle, droit |
| Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Matériau Contact | CuSn |
| Matériau Surface de contact | Ni/Au |
| Matériau Porte-contacts | PC |
| Matériau Boîtier | PA-GF |
| Coloris (Boîtiers) | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Raccordement 2 | |
| Dessin coté |
Nombre de pôles connecteur mâle RJ45
|
| Version | RJ45 connecteur mâle, droit |
| Type de signal/catégorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Matériau Contact | CuSn |
| Matériau Surface de contact | Ni/Au |
| Matériau Porte-contacts | PC |
| Matériau Boîtier | PA-GF |
| Coloris (Boîtiers) | gris |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Longueur du câble | 5,00 m |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Dessin coté |
|
| Style UL AWM | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | vert RAL 6018 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Revêtement optique de blindage | 85 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de boucle | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 600 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, segment 1100 et UL 2556, segment 9.1 (HFT/FT2) | |
| Résistance à l'huile | OIL RES I selon UL 2256 |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -10 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Normes/prescriptions | CEI PAS 61076-3-117 |
| Référence | 1416165 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNABA |
| Product key | ABNABA |
| GTIN | 4046356474252 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 481 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 444,474 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444210 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
| SCIP | 384d79d2-0071-42d0-9b70-b50d20807996 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem