NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL
-
Câble de réseau
1415599
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X / IP65, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m
Informations détaillées concernant le produit
| Application | Applications ferroviaires |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | oui |
| Détrompage | X |
| Système de bus | Ethernet |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Intensité nominale IN | 0,5 A |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 10 Gbit/s |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC / IP65 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | X (Données) |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuZn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| TPU (Porte-contacts) | |
| PA 6.6 (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Normes/Prescriptions | PA 6.6: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Raccordement 2 | |
| Version | extrémité libre |
| Longueur du câble | 2 m |
| Ethernet BETAtrans® application ferroviaire CAT7 [94S] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 59 kg/km |
| Poids du cuivre | 28 kg/km |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Type | Ethernet BETAtrans® application ferroviaire CAT7 [94S] |
| Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Durée du parcours du signal | 4,4 ns/m |
| Vitesse du signal | 0,78 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE cellulaire |
| Fil, coloris | blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
| Câblage total | 4 paires torsadées longitudinalement |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 145 Ω/km |
| Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | 5,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
| Capacité en service | 44 nF (par kilomètre) |
| Tension nominale câble | 125 V AC (Uo) |
| Tension d'essai fil/fil | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 40 mm |
| Résistance à la traction | ≤ 60 N (brièvement) |
| ≤ 15 N (constant) | |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 100 dB (pour 1 MHz) |
| 99 dB (pour 10 MHz) | |
| 95 dB (pour 100 MHz) | |
| 92 dB (pour 200 MHz) | |
| 90 dB (pour 250 MHz) | |
| 83 dB (pour 500 MHz) | |
| 81 dB (pour 600 MHz) | |
| 80 dB (pour 700 MHz) | |
| 77 dB (pour 800 MHz) | |
| 75 dB (pour 900 MHz) | |
| 74 dB (pour 1000 MHz) | |
| 72 dB (pour 1100 MHz) | |
| 70 dB (pour 1200 MHz) | |
| Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 97 dB (pour 1 MHz) |
| 96 dB (pour 10 MHz) | |
| 92 dB (pour 100 MHz) | |
| 89 dB (pour 200 MHz) | |
| 87 dB (pour 250 MHz) | |
| 80 dB (pour 500 MHz) | |
| 78 dB (pour 600 MHz) | |
| 77 dB (pour 700 MHz) | |
| 74 dB (pour 800 MHz) | |
| 72 dB (pour 900 MHz) | |
| 71 dB (pour 1000 MHz) | |
| 69 dB (pour 1100 MHz) | |
| 67 dB (pour 1200 MHz) | |
| Affaiblissement de régularité (RL) | 24 dB (pour 1 MHz) |
| 33,9 dB (pour 10 MHz) | |
| 38,3 dB (pour 100 MHz) | |
| 35,3 dB (pour 200 MHz) | |
| 32,9 dB (pour 250 MHz) | |
| 29,7 dB (pour 500 MHz) | |
| 30,6 dB (pour 600 MHz) | |
| 31 dB (pour 700 MHz) | |
| 26,7 dB (pour 800 MHz) | |
| 28,6 dB (pour 900 MHz) | |
| 27,5 dB (pour 1000 MHz) | |
| 26,9 dB (pour 1100 MHz) | |
| 26,3 dB (pour 1200 MHz) | |
| Atténuation des interférences diaphoniques (ACR) | 100 dB (pour 1 MHz) |
| 99 dB (pour 10 MHz) | |
| 93 dB (pour 100 MHz) | |
| 88 dB (pour 200 MHz) | |
| 86 dB (pour 250 MHz) | |
| 78 dB (pour 500 MHz) | |
| 74 dB (pour 600 MHz) | |
| 72 dB (pour 700 MHz) | |
| 69 dB (pour 800 MHz) | |
| 67 dB (pour 900 MHz) | |
| 65 dB (pour 1000 MHz) | |
| 63 dB (pour 1100 MHz) | |
| 61 dB (pour 1200 MHz) | |
| Puissance additionnée de l'atténuation des interférences diaphoniques (PS-ACR) | 97 dB (pour 1 MHz) |
| 96 dB (pour 10 MHz) | |
| 90 dB (pour 100 MHz) | |
| 85 dB (pour 200 MHz) | |
| 83 dB (pour 250 MHz) | |
| 75 dB (pour 500 MHz) | |
| 71 dB (pour 600 MHz) | |
| 69 dB (pour 700 MHz) | |
| 66 dB (pour 800 MHz) | |
| 64 dB (pour 900 MHz) | |
| 62 dB (pour 1000 MHz) | |
| 60 dB (pour 1100 MHz) | |
| 58 dB (pour 1200 MHz) | |
| Effet d'écran | 0,25 dB (pour 1 MHz) |
| 0,76 dB (pour 10 MHz) | |
| 2,49 dB (pour 100 MHz) | |
| 3,69 dB (pour 200 MHz) | |
| 4,18 dB (pour 100 MHz) | |
| 5,6 dB (pour 500 MHz) | |
| 6,74 dB (pour 600 MHz) | |
| 7,32 dB (pour 700 MHz) | |
| 7,89 dB (pour 800 MHz) | |
| 8,5 dB (pour 900 MHz) | |
| 9,11 dB (pour 1000 MHz) | |
| 9,5 dB (pour 1100 MHz) | |
| 9,9 dB (pour 1200 MHz) | |
| 60,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) | |
| Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
| selon EN 60684-2 | |
| Résistance à la propagation des flammes | selon EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| selon ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Etanche aux fumées | EN 61034-2 |
| Résistance à l'huile | selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 902 |
| Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Câble interne Ia, Ib, II / câble externe Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Classification C / F1) | |
| NF F16-101 (Câble interne A1, A2, B / Câble externe A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 (Classe A) | |
| UIC 564-2 (Classe A) | |
| Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 903) |
| résistant à l'ozone (selon EN 50306-4, 72 h à 40 °C, procédure B, concentration en volume 200 x 10-6) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65/IP67 |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-109 |
| Désignation de la norme | Choc, vibration |
| Normes/prescriptions | EN 50155 |
| Référence | 1415599 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1CMJ |
| Product key | AF1CMJ |
| GTIN | 4055626047669 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 142,16 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 134,76 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444210 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 6dc037b1-dc3b-4e23-b61c-e854c6291221 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,434 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
SACC-M12MSX-8QO SH ETH - Connecteur de données 1411043
-
SACC-M12FSX-8QO SH ETH - Connecteur de données 1414586
-
SACC-CC-8QO SH ETH - Connecteur de câble 1414412
-
SACC-M12MSX-8CT-CL SH - Connecteur de données 1422844
-
SACC-M12MRX-8CT-CL SH - Connecteur de données 1422845
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Connecteur RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Connecteur RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Connecteur RJ45 1421876
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clip de sécurité 1558988
-
CUTFOX 12 - Outil de sectionnement de câbles 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Outil à dénuder 1657407
-
WIREFOX-E 4 - Outil à dénuder 1212704
-
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Verrouillage sécurisé grâce au frein anti-vibrations spécial
Résistance aux influences thermiques – test sur une plage de température étendue et résistance aux chocs thermiques
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem