G-ESISEC-M12-S68N-NEPDS-S
-
Presse-étoupe
1415148
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, application: Ex, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 7 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Disque anti-poussière pour la protection anti-poussière durant le stockage et le transport.
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène