G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK - Presse-étoupe
1415107

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 9 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: noir foncé, avec joint plat

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène