HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL
-
Boîtier
1414980
Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B24, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 93,7 mm, avec filetage, 1x M25, sortie de câble droite, sans surface, joint conducteur (propriétés CEM)
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour eléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Gamme de produits | HC-ADV |
| Application | Offshore/CEM |
| Type | B24 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Sortie du câble | droit |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Couple de serrage | 3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 93,7 mm |
| Longueur | 152 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 112 mm |
| Matériau du joint | NBR, conducteur |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 1x M25 |
| Type de verrouillage | Vis |
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Référence | 1414980 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APH |
| Product key | AF7APH |
| GTIN | 4055626035994 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 416,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 385,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 5,992 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-B-AF - Bride de montage 1686533
-
HC-B-AF-SET - Bride de montage 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Capot de protection 1690765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411126
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - Presse-étoupe 1584020
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830995
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé 1409820
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis 1208911
-
SF-M BH - Tournevis 1212070
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem