SACC-BP-F-M12/VAR-3,1/3,9-9TIP
-
Presse-étoupe de boîtier
1414234
Raccordement vissé de boîtier M12 avec fonction de compensation des tolérances pour éléments de contacts de douilles M12 droits compatibles THR. Adapté aux panneaux avant de 3,1 mm ... 3,9 mm d'épaisseur.
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection >IP54. Le boîtier M12 ne peut être vissé qu'à l'aide de contre-fiches et de caches de protection avec un filetage standard M12. Les contre-fiches avec un filetage SPEEDCONNEC ne peuvent pas être utilisées. |
Type de produit | Boîtier pour connecteurs circulaires |
Type de filetage | M12 |
Couleur | noir (Douille de fixation) |
Matériau Boîtier | PA 6.6 (Douille de fixation) |
Matériau Joint | FKM (Joint moulé) |
FKM (Joint torique (modèle d'enfichage)) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Type de filetage tête | M12 |
Type de verrouillage tête | Verrouillage à vis |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (branché) | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
Indice de protection | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Type de montage | Montage face arrière |
Instructions de montage | Verrouillable en 2 parties |
Référence | 1414234 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | ABQADG |
Product key | ABQADG |
GTIN | 4055626022758 |
Poids par pièce (emballage compris) | 9,935 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 9,208 g |
Numéro du tarif douanier | 79070000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31171600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR - Douille de fixation 1417783
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR - Douille de fixation 1417784
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR - Douille de fixation 1417785
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR - Douille de fixation 1417787
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR - Douille de fixation 1417788
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR - Douille de fixation 1417789
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-THR - Douille de fixation 1419697
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem