SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD - Presse-étoupe de boîtier
1414021

Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Verrouillage à vis, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
Montage efficace sur circuit imprimé : connecteurs en deux parties pour le soudage CMS