HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL - Boîtier
1412877

Embase en saillie B24, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques