VS-M12FSBP-OE-94C-LI/2,0
-
Connecteur d'appareil face arrière
1412820
Connecteur d'appareil face arrière, indice de protection: IP65/IP67, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 8, type de raccordement: Raccordement de câble, Ethernet, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date, 4x2xAWG26/19, S/UTP, bleu lagon RAL 5021
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option