cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E221474-20140616Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 22 - 20 |
Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-Standard, D-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm2, Cordon TPE, coulé, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 22 - 20 |