HC-B 10-TMS-SD-IP66 - Capot de protection
1411504

HEAVYCONNEC ADVANCE, IP66, capot de protection B10 pour côté embase, avec verrouillage à vis, avec bande de maintien, diamètre de l'œillet de la bande : 3 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles