HC-KIT-B10-R01
-
Jeu de connecteurs
1409697
Kit de connecteurs, comprenant : capot passe-câble et embase B10, isolant mâle et femelle à 10 pôles, presse-étoupe M25
Informations détaillées concernant le produit
| Type de boîtier | Boîtier complet |
| Application | Puissance |
| Type | B10 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Enfichable | 10+PE |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Joint présent | oui |
| Capot de protection | oui |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Sortie du câble | droit |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de référence (III/3) | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 24 A |
| Tension nominale UN | 500 V |
| Intensité nominale IN | 16 A |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts) | |
| Section raccordable AWG | 20 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Raccordement PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) | |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 43 mm |
| Hauteur | 123 mm |
| Longueur | 93 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 65 mm |
| Matériau Boîtier | Aluminium moulé sous pression |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | NBR, conducteur |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
| Diamètre extérieur du câble | 11 mm ... 17 mm |
| 14 mm ... 17 mm (pour UL 514 B) | |
| Diamètre extérieur du câble | 11 mm ... 16 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de verrouillage | Étrier |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
| Type de montage | Montage vissé |
| Référence | 1409697 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7AFX |
| Product key | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752442 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 500,34 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 470 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 54139e29-16a0-4805-93b8-cd875338d950 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem