FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP - Connecteur pour fibres optiques
1408028

Connecteur Push-Pull (variante 14), zinc moulé sous pression, avec raccord SC-RJ pour POF, pour diamètre de câble entre 5,5 mm et 10 mm, sortie du câble vers le bas sortie du câble vers le haut

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connecteur Push-Pull ADVANCE
Système de verrouillage destiné à éviter tout retrait involontaire
Résistance CEM et ESD maximale pour des transmissions fiables