MBK-FS
-
Bloc de jonction miniature
1407013
Bloc de jonction miniature, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 16 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage connexion à gauche, section : 0,2 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction miniature |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
1er étage connexion à gauche | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M2,6 |
Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A1 |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,25 mm² ... 1 mm² |
Section avec pont d'insertion rigide | 1,5 mm² |
Section avec pont d'insertion souple | 1,5 mm² |
2 conducteurs rigides de même section | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 conducteurs souples de même section | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
Int. nom. | 16 A (L'indication de la valeur du courant pour les connexions à clips selon DIN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur.) |
Courant de charge maximal | 16 A (pour une section de conducteur de 2,5 mm²) |
Tension nominale | 400 V (L'indication de la valeur de la tension pour les connexions à clips selon DIN 61210 dépend notamment de la grandeur nominale, du matériau et de l'isolant du clip ainsi que de la section du conducteur.) |
Largeur | 4,5 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 15 |
Référence | 1407013 |
Conditionnement | 200 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BE511X |
Product key | BE511X |
GTIN | 4017918021054 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3,42 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,201 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
EB 3- 5 - Pont d'insertion 1401145
-
EB 10- 5 - Pont d'insertion 1401132
-
TP-BK/MBK - Séparateur 0801791
-
ATP-MBK - Séparateur 1413227
-
ATS-MBK - Séparateur 1402225
-
BN WH - Repères pour blocs de jonction 1401404
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - Ruban Zack de picots de repérage 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Profilé plein 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Profilé percé 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1204096
-
E/MBK - Butée 1401637
-
E/MK - Butée 1421633
-
E/MK 1 - Butée 1421659
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Connecteur 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Connecteur 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Connecteur 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Connecteur 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Connecteur 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Connecteur 3240056
-
PT/FS 2,8 - Manchon isolant 1406700
-
PT/FS 6,3 - Manchon isolant 0604707
Avantages
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem