TP-BK/MBK - Séparateur
TP-BK/MBK
-
Séparateur
0801791
Séparateur, largeur: 2 mm, hauteur: 42 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Séparateur
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V0
Dimensions
Largeur
2 mm
Hauteur
42 mm
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 85 °C
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Données commerciales
Référence
0801791
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z1X
Product key
BE1Z1X
GTIN
4017918006709
Poids par pièce (emballage compris)
7,44 g
Poids par pièce (hors emballage)
7,4 g
Numéro du tarif douanier
39269097
Pays d'origine
DE
Classifications
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400