VS-PNRJ45R-OE-93K/3,0
-
Câble préconfectionné pour bus
1405001
Câble de jonction Sercos III, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur extrémité libre, coudé, longueur : 3 m
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Type de capteur | Sercos |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 1 |
| Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Force d'enfichage par contact de signal | 30,00 N |
| Force de retrait par contact de signal | 50 N |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Raccordement 2 | |
| Type | extrémité libre |
| Longueur du câble | 3,00 m |
| Sercos III [93K] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 68 kg/km |
| Style UL AWM | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | Sercos III [93K] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | env. 1,55 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PVC |
| Gaine extérieure, coloris | rouge signalisation RAL 3020 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
| Matériau isolant de fil | PE |
| Fil, coloris | blanc, jaune, bleu, orange |
| Epaisseur gaine extérieure | env. 0,90 mm |
| Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 120 Ω/km |
| Résistance d'isolement | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 20,00 mΩ/m (à 10 Hz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 100 MHz) |
| Tension nominale câble | 600 V |
| Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 3 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 7 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 20 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 46 mm |
| Résistance à la propagation des flammes | selon UL 1685 (CSA FT 4) |
| Résistance à l'huile | particulièrement résistant à l'huile |
| Résistance spéciale | résistant aux UV (selon UL 1581, section 1200) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 70 °C (Câble, pose souple) | |
| Température ambiante (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Référence | 1405001 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNABA |
| Product key | ABNABA |
| GTIN | 4046356733564 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 220 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 220 g |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem