SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M SH - Connecteur
1404411

Connecteur, Universel, 12-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: A, Raccordement soudé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de place – avec les connecteurs multipolaires
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement