Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-08-ST-H21P-RJ45 - Isolant mâle RJ45
1404388

Isolant mâle RJ45, CAT6, 8 pôles, blindé, raccord de Pierce IDC, pour cordons AWG 27 ...24, avec dispositif antitraction

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Contact de blindage de 360° sécurisé grâce au raccordement à sertir confirmé
Montage facile avec un outil de sertissage
Isolant mâle pour capot V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67