VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN
-
Connecteur pour fibres optiques
1404087
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Plastique, type de raccordement: épissure mécanique, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Adapté à une confection ou à une réparation facile et rapide sur le terrain
Utilisation flexible grâce à des connecteurs réutilisables
Excellentes propriétés de transmission
Parfaitement adapté aux fibres à gradient d'indice (GI) PCF
Design compact grâce au modèle d'enfichage SC-RJ
Sans coller ni polir