Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-VARAN-RJ45-Q - Connecteur RJ45
1402410

Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 6, CAT5, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 23, sortie du câble: droit, VARAN

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Optimisé pour être utilisé dans le réseau VARAN
Confection facile et rapide avec technologie de raccordement IDC
Compagnon optimal lors de l'entretien ou des réparations sur le terrain, aucun outil spécial nécessaire