VS-M12FSBP-M12MS-936-LI/1,2
-
Connecteur d'appareil face arrière
1401259
Connecteur d'appareil face arrière, longueur de câble: 1,2 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, type de raccordement: Raccordement de câble, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, noir RAL 9005
Informations détaillées concernant le produit
| Application | Données |
| Type de capteur | PROFINET |
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de filetage | M12 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Tension nominale UN | 48 V AC |
| Intensité nominale IN | 4 A (Connecteur/connecteur femelle selon CEI 61076-2-101, il faut tenir compte des caractéristiques techniques du câble) |
| Support de transmission | Cuivre |
| Taux de transmission | 100 Mbit/s |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Raccordement de câble |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de contact | Connecteur femelle |
| Type de raccordement | Raccordement de câble |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
| Raccordement 1 | |
| Type | Connecteur encastré droit M12 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | D (Données) |
| Couleur surface de prise | noir |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA (Porte-contacts) | |
| TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur femelle encastrable droit M12 |
| Type de codage | D (Données) |
| Matériau | CuZn (Contact) |
| Ni/Au (Surface des contacts) | |
| PA 6.6 (Porte-contacts) | |
| FKM (Joint torique) | |
| Zinc moulé sous pression, nickelé (Boîtiers) | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
| Longueur du câble | 1,20 m |
| PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 renforcée [936] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 81 g/m |
| Nombre de pôles | 4 |
| Blindé | oui |
| Type | PROFINET RADOX® application ferroviaire CAT5 renforcée [936] |
| Structure du conducteur | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vitesse du signal | 66 c |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,25 mm |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 4x 0,34 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,95 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PE-X |
| Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu argenté |
| Matériau isolant de fil | PE-X |
| Fil, coloris | blanc-bleu, orange-jaune |
| Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,80 mm |
| Câblage total | Quarte en étoile |
| Revêtement optique de blindage | 100 % |
| Résistance max. du conducteur | ≤ 54,4 Ω/km |
| Résistance de liaison | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacité en service | ≤ 65 pF (Fil-fil) |
| ≤ 100 pF (fil-blindage) | |
| Tension nominale câble | 300 V AC |
| Tension d'essai | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutes) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 44 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 73 mm |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
| 76 dB (pour 4 MHz) | |
| 67 dB (pour 10 MHz) | |
| 60 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 56 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 53 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement de régularité (RL) | 35 dB (pour 4 MHz) |
| 35 dB (pour 10 MHz) | |
| 35 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 33 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 33 dB (pour 100 MHz) | |
| Télédiaphonie (FEXT) | 80 dB (pour 1 MHz) |
| 70 dB (pour 4 MHz) | |
| 65 dB (pour 10 MHz) | |
| 58 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 59 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 67 dB (pour 100 MHz) | |
| Effet d'écran | 2 dB (pour 1 MHz) |
| 4 dB (pour 4 MHz) | |
| 6,5 dB (pour 10 MHz) | |
| 10,5 dB (pour 31,5 MHz) | |
| 14 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 18 dB (pour 100 MHz) | |
| 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) | |
| Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| selon ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosivité des gaz d'incendie | EN 50267-2-2 |
| Toxicité des gaz d'incendie | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Etanche aux fumées | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Résistance à l'huile | selon IRM 902, 72 h à 100 °C |
| Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Catégorie Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Catégorie Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Catégorie A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Niveau de risque LR1 - LR4) | |
| Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon IRM 903, 168 h à 70 °C) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
| -40 °C ... 90 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
| Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1401259 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ABQDGI |
| Product key | ABQDGI |
| GTIN | 4046356543859 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 134,75 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 134,489 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 30ab64f2-4df6-4b93-9c67-9ed6e67184f5 |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem