SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-V 230V - Câble pour capteurs/actionneurs
1400648

Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Varistance 230 V, longueur de câble: 5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste