CUTFOX 18_DB - Outil de sectionnement de câbles
1212816

Coupe-câble, coudé, pour cuivre et aluminium jusqu'à un diamètre de 18 mm (jusque 50 mm2), type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
Coupe-câble CUTFOX ... pour des résultats de coupe professionnels
Toutes les pièces particulièrement sollicitées du coupe-câble subissent un traitement de trempe et revenu spécial.