WIREFOX 10 VDE_DB - Outil à dénuder
1212813

Pince à dénuder, pour dénuder les câbles jusqu'à 5 mm, et les conducteurs jusqu'à 10 mm2, graduation pour mesurer la longueur à dénuder ; conforme à la norme VDE. Type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.