CRIMPFOX-SC 6 CUS - Pince à sertir
1212780

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour clips non isolés 2,8, 4,8 et 6,3 mm, 0,5 ... 6 mm2, sertissage B

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Qualité de sertissage élevée et constante
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes