CRIMPFOX-RC 25 CUS - Pince à sertir
1212778

Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 10 - 25 mm2, sertissage double indent

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les CRIMPFOX‑RC 10 et ...RCT 25-1 complètent la gamme de pinces à sertir pour cosses non isolées et cosses tubulaires isolées.
Toutes les pinces dans ce design réduisent l'effort de 25 % lors du sertissage