CRIMPFOX-RC 2,5 CUS
-
Pince à sertir
1212777
Pince à sertir, à marquage au laser selon les indications du client, pour cosses tubulaires non isolées, 0,34 - 2,5 mm2, sertissage double indent
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour le traitement de cosses non isolées
Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
Introduction latérale des conducteurs
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
Type compact et léger
Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et un travail sans fatigue.
Qualité de sertissage élevée et constante